??
CAD model selection
K0012.2112
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0012 - Hook clamps with protective insert
Bill of material
K0012.2112
BESTKIPP
Order No.
K0012.2112
FORM
Form
B
AUSF
version
POM protective insert
D
diameter
32 mm
D1
diameter
12.5 mm
D2
diameter
- mm
D3
diameter
17 mm
H
Height
82.5 mm
H1
Height
40 mm
H2
Height
- mm
H3
Height
21.0 mm
B
width
20 mm
R
Radius
18 mm
R1
Radius
40 mm
R2
Radius
80 mm
F
F max. kN
18.8 kN
GEW
Approx. weight
0.4828 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245210336
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions